Publique sus productos
MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Pack con mueble espejo (mueble bajo, lavabo y mueble espejo)
Especificaciones técnicas
  • Referencia855866xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosMini
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)575
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings