Publique sus productos
PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)

Traducido por Google,
Pack (mueble bajo con un cajón, lavabo derecho y espejo LED)
Especificaciones técnicas
  • Referencia855931xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosPrisma
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)424
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings