Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
roca/products/30c5b36f-e8a1-4a43-8fcb-ca70b4e5e768
Inicio
Categorías
Sanitarios
Muebles de baño
PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Disponible en Estados Unidos
Roca
Seguir
PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Traducido por Google,
Ver original
Pack (mueble bajo con dos cajones, lavabo izquierdo y espejo LED)
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
855939xxx
Familia de producto
Furniture
Grupo de productos
Prisma
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2016-01-22
Número de edición
1
Altura (mm)
667
Ancho (mm)
460
Profundidad (mm)
1100
Links
Links
Instalación URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855939...
Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descripción técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855939.../
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Aglomerado
Material secundario
Vitrochina
Diseñado en
España
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Muebles de baño
Clasificación IFC
Muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Descripción Uniclass 2015
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Título
Bathroom Unit Modules
Número OmniClass
23-19 31 17 11
Título OmniClass
Bathroom Units
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Productos similares
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descargar
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descargar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descargar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descargar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descargar