Publique sus productos
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Traducido por Google,
Mueble espejo con luz y enchufe. Acabado neutro para combinar con cualquier colección de mobiliario. Bisagras apertura 110° con cierre amortiguado. Naturlight: luz neutra que proporciona una iluminación natural similar a la luz del día. Tecnología LED de alta eficiencia y bajo consumo, integrada en toda la parte superior. Eidos es una colección de espejos con iluminación perimetral LED que aportan un aspecto elegante y minimalista a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia857379472
  • Familia de productoEidos
  • Grupo de productosMirror
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)146
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAglomerado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings