Publique sus productos
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Traducido por Google,
    Mueble columna con dos puertas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia857635XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDelta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1750
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings