Publique sus productos
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
    Roca

    Delta Top unit with one door

    Traducido por Google,
    Unidad superior con una puerta.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia857637XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDelta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Descripción Uniclass 2015Shelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings