Publique sus productos
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
    Roca

    Extra Top unit

    Traducido por Google,
    Unidad superior. Más espacio para almacenar artículos de tocador gracias a una columna versátil o unidad superior. Trece acabados diferentes permiten a Extra combinar con la mayoría de muebles Roca.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia857703XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosExtra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía