Publique sus productos
SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 de 5 estrellas4.7(29 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de cocina de un seno de acero inoxidable
Especificaciones
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referencia870KC0860
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosSiena
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures