Publique sus productos
BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de acero inoxidable de 2 senos
Especificaciones
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Especificaciones técnicas
  • Referencia870N20790
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosBudapest
  • Día de publicación2021-03-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures