Publique sus productos
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
Traducido por Google,
Fregadero de cocina de una cubeta de acero inoxidable Glasgow y escurridor derecho. Colección de fregaderos de cocina de acero inoxidable característicos por sus diferentes combinaciones de senos, mezclando grandes y pequeños tamaños, y sus diferentes formas de escurridor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia873101C01
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosGlasgow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures