Publique sus productos
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Traducido por Google,
Fregadero de cocina de una cubeta de acero inoxidable Glasgow y escurridor izquierdo. Colección de fregaderos de cocina de acero inoxidable característicos por sus diferentes combinaciones de senos, mezclando grandes y pequeños tamaños, y sus diferentes formas de escurridor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia874101C01
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosGlasgow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures