Publique sus productos
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

Traducido por Google,
PL10 PRO DUAL (ONE) - Placa de accionamiento de doble descarga de acero inoxidable antivandálica. Recomendado para espacios públicos. Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el mejor rendimiento.
Especificaciones
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Especificaciones técnicas
  • Referencia890189304
  • Familia de productoIn-Wall
  • Grupo de productosInstallation systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)167
  • Ancho (mm)257
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Air Filters
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures