Publique sus productos
IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Roca

IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern

Traducido por Google,
PL3 PRO SINGLE (ONE) - Placa de maniobra antivandálica inoxidable de doble descarga para cisterna empotrada
Especificaciones
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064010 Adaptation kit for operating plates (PL3 / PL5)
Especificaciones técnicas
  • Referencia890197104
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosIn-Wall
  • Día de publicación2021-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)169
  • Profundidad (mm)259
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures