Publique sus productos
CLAQUE Skirting Arena 44,5X8
Roca
Archivados

CLAQUE Skirting Arena 44,5X8

Skirting Arena
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFKYT69C371
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosClaqué
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)445
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Ss_25_45_88_40
  • Descripción Uniclass 2015Internal wall tiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClass Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes