Publique sus productos
ARMANI - BAIA Bañera exenta con cuatro asas
ARMANI - BAIA Bañera exenta con cuatro asas
ARMANI - BAIA Bañera exenta con cuatro asas
    Roca

    ARMANI - BAIA Bañera exenta con cuatro asas

    El aspecto retro de esta bañera exenta tiene su contrapunto en su moderno diseño ergonómico. Siendo el centro de atención de todo espacio de baño, logra añadir un toque adicional de elegancia a un conjunto que es el paradigma de la suntuosidad. Las líneas suaves y sinuosas de esta bañera se completan con cuatro asas metálicas en tres acabados exclusivos (Greige, Brushed Steel y Chrome). Estas asas son un plus de belleza y funcionalidad a juego con el resto de la colección. La bañera está fabricada en el material exclusivo de Roca, Surfex®, que permite la creación de piezas libres de juntas, imposibles de desarrollar con otros materiales, presentando una textura suave, antideslizante, mate y agradable al tacto. La selección de resinas y minerales en su composición proporciona una extraordinaria resistencia al impacto, a los productos químicos y a la luz ultravioleta, garantizando que la pieza mantenga sus características y color originales con el paso del tiempo. Además, Surfex® aporta una extraordinaria resistencia térmica para lograr una mayor eficiencia energética en su hogar. Disponible en el acabado Off-white, con asas elegantes y funcionales que se ajustan a sus necesidades de confort y seguridad y complementan a la grifería.
    Especificaciones
    • The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The soft, sinuous lines of this bathtub are embellished with four metal handles in three exclusive finishes (Greige, Brushed Steel and Chrome). These handles are beautiful and functional details that match the rest of the collection. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home. Available in an Off-white finish with stylish, functional handles to suit your specific comfort and safety needs and match your brassware.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA24844800x
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)645
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioSuperficie sólida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)165
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs