Publique sus productos
BAIA Mezclador bimando de repisa para lavabo de 3 orificios
BAIA Mezclador bimando de repisa para lavabo de 3 orificios
BAIA Mezclador bimando de repisa para lavabo de 3 orificios
    Roca

    BAIA Mezclador bimando de repisa para lavabo de 3 orificios

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Este mezclador bimando de repisa para lavabo, exclusivo y sofisticado, está disponible en tres acabados y aporta el toque final perfecto a los lavabos compatibles de Armani/Roca BAIA (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 y Ref. A3270CE..0). Disfrute de un control excepcional del caudal de agua gracias a su caño central giratorio, mientras que las manetas que lo acompañan proporcionan un ajuste preciso de la temperatura, incorporando el exclusivo rotulado Armani/Roca para indicar "frío" y "caliente", lo cual aporta una pincelada de sofisticación al área de belleza. El desagüe automático acentúa el atractivo de la pieza además de ser un sistema de desagüe seguro. Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Brushed Steel aporta una sobria sofisticación en una versión reinterpretada de una atmósfera industrial. El acabado Chrome realza la frescura y clasicisimo de todo espacio de baño, y cada pieza incorpora el tratamiento exclusivo de Roca Ever shine®, para garantizar un brillo permanente. Tanto el acabado Greige como Brushed Steel han sido tratados con la tecnología PVD, un proceso de última generación que adhiere el acabado a la grifería, creando así piezas duraderas.
    Especificaciones
    • This unique, sophisticated deck-mounted 3-hole basin mixer is available in three finishes and adds the perfect finishing touch to compatible Armani/Roca BAIA washbasins (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 and Ref. A3270CE..0). Enjoy greater flow control thanks to the central swivel spout, while the taps that flank it provide high-precision temperature regulation and feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is also a safe drainage system. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine.Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5A3676xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)232
    • Ancho (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures