Publique sus productos
BAIA Mezclador bimando de repisa para bidé de 3 orificios
BAIA Mezclador bimando de repisa para bidé de 3 orificios
BAIA Mezclador bimando de repisa para bidé de 3 orificios
    Roca

    BAIA Mezclador bimando de repisa para bidé de 3 orificios

    Este elegante mezclador bimando de repisa proporciona un toque de suntuosidad a su bidé Armani/Roca (Ref. A3570C6..0). Disfrute de una experiencia de cuidado personal llena de confort con la elegante grifería que incorpora el exclusivo rotulado Armani/Roca para indicar "frío y "caliente", lo cual aporta una pincelada de sofisticación al área de belleza. El desagüe automático acentúa el atractivo de la pieza además de ser un sistema de desagüe seguro. Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Brushed Steel aporta una sobria sofisticación en una versión reinterpretada de una atmósfera industrial. El acabado Chrome realza la frescura y clasicisimo de todo espacio de baño, y cada pieza incorpora el tratamiento exclusivo de Roca Ever shine®, para garantizar un brillo permanente. Tanto el acabado Greige como Brushed Steel han sido tratados con la tecnología PVD, un proceso de última generación que adhiere el acabado a la grifería, creando así piezas más duraderas.
    Especificaciones
    • This elegant deck-mounted 3-hole bidet mixer adds a luxurious touch to your Armani/Roca bidet (Ref. A3570C6..0). Enjoy a comfortable self-care experience with the elegant taps that feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is a also safe drainage system.Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5A7176xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía