Publique sus productos
BAIA Toallero de 750 mm
BAIA Toallero de 750 mm
BAIA Toallero de 750 mm
    Roca

    BAIA Toallero de 750 mm

    Este toallero clásico con sus sobrias líneas fluidas, refleja la esencia del exclusivo diseño de la colección. Un elemento esencial en todo espacio de baño, casa a la perfección con cualquier conjunto de la colección Baia. Disponible en tres acabados: Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Brushed Steel aporta una sobria sofisticación en una versión reinterpretada de una atmósfera industrial. El acabado Chrome realza la frescura y clasicisimo de todo espacio de baño, y cada pieza incorpora el tratamiento exclusivo de Roca Ever shine®, para garantizar un brillo permanente. Los acabados Greige y Brushed Steel son artesanales, por lo que cualquier variación en el tono o la textura dotan a cada pieza de una personalidad única, aportando un toque de moderna sobriedad al cuarto de baño.
    Especificaciones
    • This classic towel rail with its refined, fluid lines, embodies the essence of the collection's unique forms. An essential component in any bathroom space, it fits seamlessly with any Baia bathroom suite. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA817270xxx
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings