Publique sus productos
ISLAND Soporte-bastidor Duplo para inodoro suspendido
ISLAND Soporte-bastidor Duplo para inodoro suspendido
ISLAND Soporte-bastidor Duplo para inodoro suspendido
    Roca

    ISLAND Soporte-bastidor Duplo para inodoro suspendido

    Este soporte-bastidor para inodoro suspendido ha sido diseñado con una altura determinada para ajustarse a las dimensiones del asiento de inodoro de la colección Island. Logra un interior elegante y armónico en el baño al permitir que el mecanismo de descarga empotrado pueda ser instalado a una altura superior a la estándar para alinearse a la perfección con los armarios empotrados de la colección. El bastidor se instala con facilidad en la pared de apoyo y es compatible con la placa de accionamiento de doble descarga de la colección Island (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. y Ref. A8900970..) y el pulsador de doble descarga (Ref. AA8901900..) de la colección Baia.
    Especificaciones
    • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA817271xxx
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings