Publique sus productos
BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de encimera y grifería mural
BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de encimera y grifería mural
BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de encimera y grifería mural
BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de encimera y grifería mural
    Roca

    BAIA Mueble mural de 1800 mm para 2 lavabos de encimera y grifería mural

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Este mueble suspendido aumenta la sensación de lujo aunando frescura y elegancia, a la vez que ofrece soluciones funcionales para todo tipo de espacios y necesidades de almacenamiento. Este modelo está diseñado para lavabos de encimera (Ref. A3270C3..0). Además este set se puede completar con mezclador bimando empotrable con caño 230 mm (A5A4476..0) y desagüe click-clack (Ref. A505402407) creando un ambiente contemporáneo y atemporal. También dispone de cuatro cajones con cierre amortiguado: los cajones superiores ofrecen más capacidad de almacenaje gracias al sifón ahorra espacio y a diferentes compartimentos, mientras que los cajones inferiores pueden ser personalizados con contenedores y bandejas de diferentes tamaños diseñados específicamente con esta intención (Ref. A856540128, Ref. A856541128 y Ref. A856542128). La exclusividad de la gama de acabados se pone de relieve con tres elegantes opciones de encimeras de vidrio tintado que complementan los acabados lacados: Greige, Nero y Silver. Silver es un acabado extremadamente refinado que permite crear una atmósfera única y elegante en el espacio de baño. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en interiorismo. Nero es un acabado sólido y de tonalidades oscuras, que aporta un toque de sobriedad y sofisticación al mueble de baño y es el complemento ideal para cualquiera de los acabados Dark Metallic o Shagreen Dark Metallic de los lavabos.
    Especificaciones
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with countertop washbasin (Ref. A3270C3..0). The set can be ompleted with built-in 3 holes basin mixer with 230 mm central spout (Ref. A5A4476..0) and click-clack waste (Ref. A505402407) creating contemporany and timeless space. Also incorporates four soft-close drawers: the upper drawers offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawers can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA857199xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)610
    • Ancho (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings