Publique sus productos
ARMANI - BAIA Plato de ducha extraplano XXL con desagüe lateral
ARMANI - BAIA Plato de ducha extraplano XXL con desagüe lateral
ARMANI - BAIA Plato de ducha extraplano XXL con desagüe lateral
    Roca

    ARMANI - BAIA Plato de ducha extraplano XXL con desagüe lateral

    Este plato de ducha resistente y extraplano, disponible en una gama excepcional de texturas y acabados, es antideslizante, elegante y cálido al tacto, siendo el complemento perfecto a la ducha en su zona wellness. Fabricado en Stonex®, una resina de alta calidad, es resistente a los productos químicos abrasivos y a la luz ultravioleta, manteniendo su color original a lo largo de los años. Sus dimensiones XXL y superficie texturizada proporcionan una sensación de naturalidad y amplitud que invitan a disfrutar de los momentos de cuidado personal. Disponibles en tres acabados con un diseño exclusivo: Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Dark Metallic puede ser utilizado para crear innovadores detalles de color y aportar una pincelada de distinción al cuarto de baño. Off-White reinterpreta un acabado clásico y es el cúlmen de la elegancia en cualquier espacio. Los acabados Armani/Roca son artesanales, por lo que cualquier variación en el tono o la textura dotan a cada pieza de una personalidad única.
    Especificaciones
    • The perfect complement to the shower in your wellness area or wetroom, this durable, superslim shower tray presented in a unique collection of textures and finishes is non-slip, stylish and warm to the touch. Manufactured with Stonex®, a high-quality resin, it is resistant to abrasive chemicals and ultra-violet light and will retain its original colour over time. Its XXL dimensions and textured surface create a natural feel and sense of space that invites you to indulge in a luxurious moment of self-care. Available in three finishes with exclusive pattern: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAP5017D03E801xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)32
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía