Publique sus productos
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archivados

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFOV031P02
    • Familia de productoTiles (Wall Tile)
    • Grupo de productosFlow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7.3
    • Ancho (mm)77
    • Profundidad (mm)305
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45_88_40
    • Descripción Uniclass 2015Internal wall tiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes