Publique sus productos
LP® SmartSide® Panel Siding

LP® SmartSide® Panel Siding

Traducido por Google,

El revestimiento de paneles LP® SmartSide® ofrece toda la calidez y belleza del revestimiento de madera tradicional, junto con las ventajas de nuestra tecnología de madera tratada. Nuestros procesos avanzados en realidad mejoran la naturaleza, creando paneles de revestimiento que son más duraderos, dimensionalmente estables y consistentes que el material de madera tradicional.

características y beneficios

  • El aspecto natural del cedro.
  • Exterior ideal para casas en áreas de fuertes vientos o actividad sísmica
  • Tratado con nuestro proceso SmartGuard ® para resistir las termitas y la descomposición
  • Bordes superpuestos con sistema de cordón avanzado para facilitar la alineación
  • Preimprimado para una adhesión de pintura excepcional
  • Significativamente más ligero que el panel de fibrocemento comparable


Especificaciones técnicas
  • Referencialp-panel-siding
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosSmartSide®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Brasil
Estados Unidos
Chile