Publique sus productos
VICTORIA DF - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF - Fixed panel for shower

Traducido por Google,
DF - Panel fijo para ducha. Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM185100xx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings