Publique sus productos
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    Traducido por Google,
    DF - Panel fijo para ducha. Una colección de mamparas de ducha con puertas correderas, batientes y plegables de líneas sencillas y puras. Acabado en cristal templado transparente (6 mm de espesor) y perfiles en plata pulida.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM1973E87D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosVictoria
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens