Publique sus productos
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Una mampara de ducha con un perfil ligero y una amplia gama de versiones y perfiles en acabado cromo o negro mate.
    Especificaciones
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM3431401xM
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosBrisa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings