Publique sus productos
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    Traducido por Google,
    LF - Lateral. Mampara de ducha de perfil ligero y amplia gama de versiones y perfiles en acabado cromo o negro mate.
    Especificaciones
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM3740751XM
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosBrisa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)8
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens