Publique sus productos
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
    Roca

    Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray

    Traducido por Google,
    Terran-N - Plato de ducha rectangular Stonex®. Superficie antideslizante. Textura de grava. Extrafino. Incluye desagüe de alto caudal de 80 mm de altura y rejilla a juego con el color del plato. Los platos de ducha Terran-N son extrafinos y antideslizantes, fabricados con la fórmula mejorada de Stonex® y PET reciclado. El plato incluye la rejilla Twist del mismo acabado que el plato y se puede modificar el diseño añadiendo una rejilla Mosaic o Brick.
    Especificaciones
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA024B032001XX0
    • Familia de productoShower tray
    • Grupo de productosTerran
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniClass Shower Enclosure Bases