Publique sus productos
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Traducido por Google,

    Los productos Rockfon Blanka® dB son los mejores de su clase cuando se trata de una combinación de alta absorción y aislamiento acústico. Rockfon Blanka® dB tiene una superficie suave, mate intenso y súper blanca con alta reflexión y difusión de la luz, lo que ayuda a iluminar los espacios con iluminación natural y contribuye al ahorro de energía . Las superficies no direccionales de las losas reducen el tiempo de instalación, resisten la exposición al polvo del sitio y brindan una apariencia coherente desde todos los ángulos. El exclusivo revestimiento antiestático resiste la suciedad. Simplemente limpie con un paño húmedo, sin necesidad de detergente, para mantener el techo con el mismo aspecto que el día en que se instaló por primera vez.

    Tus beneficios:

    • Una combinación de alta absorción acústica y alto aislamiento acústico.
    • Superficie mate súper blanca
    • Alta reflexión y difusión de la luz .
    • Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y minimiza errores
    • Revestimiento antiestático que resiste el polvo.

    Especificaciones
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-blanka-db35
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosBlanka
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania