Publique sus productos
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
    Rockfon

    Rockfon Canva Acoustic Wall panels

    Traducido por Google,
    Ganador del primer premio en la categoría “oficina” en el prestigioso Archiproducts Design Award 2023 en Milán, Italia

    Diseño impactante. Acústica impecable.

    Los paneles acústicos de pared Rockfon Canva ofrecen una impactante impresión y una acústica brillante en un solo elemento de diseño. Complemente su espacio interior con una acústica excepcional y un sinfín de posibilidades de diseño . Rockfon Canva cuenta con una absorción acústica de clase A , lo que crea espacios tranquilos y ayuda a las personas a sentirse tranquilas, felices y concentradas.

    El tamaño y la impresión se pueden personalizar para adaptarse al ambiente, la función o la marca de cualquier espacio. Elige entre nuestra inspiradora gama de 34 Colores de Bienestar o diseña tu propio diseño gráfico. Combina con 10 colores de marco diferentes para crear un mensaje único para tu espacio.

    El lienzo desmontable de Canva te permite pedir uno nuevo para renovar el aspecto cuando cambian las funciones de la habitación o los inquilinos. Además, es lavable a máquina y se puede limpiar, aspirar o desinfectar con toallitas antibacterianas para mayor higiene. El material no emite sustancias nocivas y cuenta con la certificación M1 A+ , lo que significa que la calidad del aire se mantiene alta durante su larga vida útil.

    Especificaciones
    • Absorber: 35 mm stone wool absorber
      Frame: 50 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-canva-acoustic-wall-panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania