Publique sus productos
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
    Rockfon

    Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours

    Ofrece un alto nivel de aislamiento y de absorción, ideal cuando se trata de preservar la confidencialidad Superficie lisa y mate con una óptima reflexión de la luzLigera, fácil de instalar y dimensionalmente estable incluso en condiciones de humedad del 100 %
    Especificaciones
    • Reaction To Fire A1, Color-all Mercury: Class A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-color-all-coustic-tiles-in-34-colours-made-to-mix-and-match
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosColor-all
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania