Publique sus productos
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Traducido por Google,

    Rockfon Eclipse Color está disponible en dos formatos (círculo y cuadrado) y 5 colores exclusivos de la gama Rockfon Color-all para inspirar y mejorar su diseño de interiores
    Colores sutiles pero divertidos hechos para mezclar y combinar dentro de la misma habitación o en diferentes áreas de un edificio
    Rápido y fácil de instalar, Rockfon Eclipse Color se puede fijar directamente al plafón o donde no se puede instalar un techo suspendido tradicional
    Perfecto para instalaciones de masa térmica con superficie trasera que proporciona una excelente reflexión del calor y la luz.

    Especificaciones
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-eclipse-colour
    • Familia de productoIslands
    • Grupo de productosEclipse
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania