Publique sus productos
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
Rockfon Eclipse® wall
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® wall

    Traducido por Google,

    El panel de pared Rockfon Eclipse® ofrece una excelente absorción acústica y está disponible en múltiples formas (cuadrado, rectangular, circular, triangular, hexagonal, ovalado y a medida) para brindar libertad de diseño e inspirar la creatividad. Su superficie lisa, mate y superblanca permite una alta reflexión y difusión de la luz , lo que contribuye a iluminar la estancia con luz natural y a ahorrar energía . Su exclusivo revestimiento antiestático resiste el polvo y la suciedad, prolongando su vida útil .

    Instalación rápida y sencilla con el kit de fijación especial para pared. Este kit permite instalar el panel a diferentes distancias de la pared, creando diseños interesantes.

    También podrás encontrar 11 colores exclusivos ofrecidos por Rockfon Eclipse Colour y una variedad ilimitada de formas ofrecidas por Rockfon Eclipse Customised.

    Sus beneficios:

    1. La superficie súper blanca permite una alta reflexión y difusión de la luz.
    2. Siete formas diferentes satisfacen tu libertad de diseño
    3. Mejore el bienestar con una acústica confortable
    4. Recubrimiento antiestático único que resiste el polvo y la suciedad.
    5. Los kits especiales de fijación a la pared permiten instalar el panel a diferentes distancias de la pared, permitiendo patrones estéticos y creativos.
    Especificaciones
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85°
      Humidity And Sag Resistance Up to 90% RH
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-eclipse-wall
    • Familia de productoVertical applications
    • Grupo de productosEclipse
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania