Publique sus productos
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Traducido por Google,

    La paz del bosque. La belleza de la madera.

    Aporta el tono perfecto a tus diseños con el sistema de pared modular Rockfon Lamella para una acústica potente y un diseño hermoso. Elija entre una variedad de tamaños y tonos de madera para crear una solución elegante que combine una potente absorción del sonido con el atractivo visual de la madera natural.

    Rockfon Lamella está diseñado para crear espacios biofílicos acercando la naturaleza al interior. Con una selección de 3 chapas de madera diferentes que van desde el dorado cálido hasta el rubio frío y el roble oscuro terroso en diferentes anchos y profundidades, podrá crear un ritmo de diseño único que contribuya a crear espacios felices y saludables . De hecho, tendrás 650.000 posibilidades de combinación de diseño en un módulo de pared estándar.

    Especificaciones
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioContrachapado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania