Publique sus productos
Rockfon MediCare Block
Rockfon MediCare Block
    Rockfon

    Rockfon MediCare Block

    Traducido por Google,
    • Diseñado específicamente para su uso en entornos de atención médica presurizados y de alto riesgo donde se requiere una gran capacidad de limpieza, como salas de emergencia, instalaciones de lavado y cuidados intensivos (cumple con HBN 00-10, TDM 4032: 0.6 y HTM 60).
    • Para uso en quirófanos, busque la aprobación del cliente.
    • No contribuye al crecimiento de MRSA, clase bacteriológica B1 de alta calificación y clasificación de sala limpia ISO clase 2.
    • Muy buenas propiedades de limpieza, clasificación de resistencia química 'Excelente'.
    Especificaciones
    • Sound absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability The high performance inert film of Rockfon MediCare Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Dry steam cleaning (daily), Resistant to disinfection using Hydrogen Peroxide Vapour, with no impact on aeration time, Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection): – Formalin (37%) – Ammonia (25%) – Hydrogen peroxide (30%) – Sulphuric acid (5%) – Phosphoric acid (30%) – Peracetic acid (15%) – Hydrochloric acid (5%) – Isopropanol (100%) – Sodium hydroxide (5%) – Sodium hypochlorite (15%)
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-medicare-block
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosMedicare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Código ETIMEG000041
    • Nombre ETIMConsumer electronics
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa