Publique sus productos
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling

    Traducido por Google,

    Rockfon ® Mono ® Acoustic es una solución acústica monolítica y continua para techos y paredes. La exclusiva solución de superficie monolítica abre posibilidades ilimitadas para diseñar impresionantes techos y paredes arquitectónicos. Plano, inclinado y curvo de cualquier forma, tiene total libertad de diseño para innovar.

    Rockfon® Mono® Acoustic te permite capturar un aspecto característico con una acústica brillante en un solo golpe maestro. Hecho de lana de roca reciclable de origen sostenible, Mono Acoustic refleja las tendencias de diseño atemporales de hoy en día con el uso de materiales sostenibles y superficies orgánicas suaves. Sobre todo, Mono es el mejor absorbente de sonido de su clase y le permite diseñar para un bienestar óptimo.

    Rockfon® Mono® Acoustic está disponible en tres variaciones

    1. Rockfon mono acústico
    2. Rockfon Mono Acústico Directo
    3. Flecto Acústico Rockfon Mono
    Especificaciones
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (White), B-s1,d0 (Colour)
      Fire Resistance Rockfon Mono Acoustic achieves up to 60 minutes in accordance with European test standards and national approvals.
      Please contact Rockfon for fire resistance documentation.
      Light Reflection and Light Diffusion 87% light reflection (White), >99% light diffusion (White); colour-dependent for Colour variants.
      Visual Appearance L value: 94.5 (White)
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-mono-acoustic
    • Familia de productoMonolithic ceilings
    • Grupo de productosMono
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Monolithic suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Suecia