Publique sus productos
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
    Rockfon

    Rockfon® Sonar®

    Traducido por Google,

    Rockfon® Sonar® ofrece una estética superficie blanca microtexturizada. Debido a su mayor absorción de sonido clase A y su mayor reacción al fuego clase A1, es el producto de elección para interiores exigentes.

    Una gama completa de dimensiones y opciones de borde ofrece total libertad de diseño.

    Rockfon® Sonar® es fácil de limpiar con una aspiradora y un paño húmedo, lo que reduce los costes de mantenimiento y limpieza

    Especificaciones
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Impact Resistance Class 3A (with fastening clip)

      The impact resistance of Rockfon Sonar with edge Z or M, mounted with fastening clips, has been tested in accordance with EN 13964 – Annex D and approved as Class 3A.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-sonar
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosSonar
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania