Publique sus productos
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 43

    Traducido por Google,

    Los productos Rockfon® Sonar® dB son los mejores de su clase cuando se trata de una combinación de alta absorción acústica y alto aislamiento acústico.

    Fabricado con un núcleo de lana de roca con una membrana de alto rendimiento en la parte posterior, que reduce la transmisión de ruido de una habitación a otra.

    Fácil de mezclar con nuestras losetas acústicas "normales" dentro de la familia, lo que garantiza el mismo aspecto en todo el edificio.

    Rockfon® Sonar® dB ofrece una estética superficie blanca microtexturizada. Debido a su mayor absorción de sonido clase A y su mayor reacción al fuego clase A1, es el producto de elección para interiores exigentes.

    Una gama completa de dimensiones y opciones de borde ofrece total libertad de diseño.

    Rockfon® Sonar® dB es fácil de limpiar con una aspiradora y un paño húmedo, lo que reduce los costes de mantenimiento y limpieza

    Especificaciones
    • Room to room sound insulation Dn,f,w = 43 dB
      Direct sound insulation Rw = 22 dB
      Reaction to fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection 85%
      Humidity and sag resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Damp cloth; Vacuum; Chemical resistance: resistant to diluted solutions of ammonia, chlorine and hydrogen peroxide.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool.
      Indoor environment A selection of Rockfon products have been awarded the Finnish M1 emission classification for building materials and the Danish Indoor Climate Label for low emission products.
      Thermal insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK; Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarockfon-sonar-db-43
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de productosSonar
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descripción Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa