Techo acústico y sistema de revestimiento de paredes continuo, estéticamente atractivo.
Todas las prestaciones de un techo de lana de roca: excelente rendimiento acústico, protección contra incendios y fácil integración de cualquier elemento técnico.
Instalación suspendida o directamente en los techos o paredes, la solución perfecta para obra nueva o rehabilitación.
Especificaciones
Sound Absorption
Class A
Reaction To Fire
A1
Light Reflection
86%
Humidity and Sag Resistance
Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
Cleaning
Vacuum
Hygiene
Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
Recyclability
Fully recyclable stone wool
Indoor Environment
Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs