Publique sus productos
Rockpanel Natural
Rockpanel Natural
    Rockpanel

    Rockpanel Natural

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La verdadera belleza de una fachada a veces es bastante purista. Sea valiente y deje que el sol, el viento y la lluvia hagan su parte. Sin necesidad de aplicar pintura o sellador de superficies, Rockpanel Natural permite que los elementos desempeñen un papel activo en su fachada.

    Su edificio se integra de forma orgánica con su entorno, de forma interactiva desde el primer día. Si busca una fachada única e innovadora, Rockpanel Natural puede ser exactamente lo que necesita.

    Rockpanel Natural tiene una característica bastante especial: las láminas cambian con el paso del tiempo. El verde amarillento fresco se transforma con el tiempo en una superficie marrón rojiza, aterciopelada y ligeramente brillante. El efecto es similar al de la pátina que adquiere la madera con el paso del tiempo.

    Certificación Cradle to Cradle®

    Rockpanel Natural cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® de nivel plata. Esto confirma que el producto es seguro, más sostenible y respalda un ciclo de vida circular que contribuye a un futuro más sostenible.

    Cradle to Cradle Certified® es una iniciativa reconocida mundialmente que reconoce las soluciones que apoyan la economía circular y tienen un impacto positivo tanto en las personas como en el planeta.

    ¿Por qué Rockpanel Natural?

    • Certificación Cradle to Cradle®
    • Nuestra tabla más natural y sostenible
    • Permitir que los elementos tomen un papel activo
    • Fachada única
    • La belleza en estado puro
    • Se integra orgánicamente en su entorno.
    • Único e innovador


    Especificaciones
    • Fire classification: Durable quality: B-s2, d0
      Thickness: 10 mm

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_Natural
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosExterior Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2014-01-16
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Suecia