Publique sus productos
Rockpanel Stones
Rockpanel Stones
    Rockpanel

    Rockpanel Stones

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Parece exactamente lo que es.

    La belleza, la sensación y la resistencia de la piedra auténtica. Con Rockpanel Stones, ofrecemos superficies lisas y texturizadas en una paleta de colores naturales como tiza, caliza y coral. Pero en este caso, también ofrece flexibilidad y versatilidad en cuanto a libertad de diseño, resistencia al fuego y facilidad de uso. La sensación de solidez inquebrantable para las generaciones venideras. Construido para durar con Rockpanel Stones.

    La colección Textured Stones revitaliza los revestimientos decorativos con su distintiva textura superficial. Con nuestros 10 diseños naturales, los proyectos de construcción incorporan esta original textura de piedra que se integra orgánicamente con el entorno.

    Smooth Stones te ofrece la combinación perfecta de una apariencia imponente y natural con una elegancia refinada. Con 6 diseños lisos,
    Puede crear una fachada con un acabado elegante y liso con posibilidades ilimitadas para crear fachadas visionarias con un aspecto auténtico.

    Rockpanel Stones de un vistazo

    • Recubrimiento ProtectPlus estándar
    • Sólido y flexible
    • Una gama de hermosos y auténticos diseños de piedra.
    • Fabricado con fibras de piedra: resistencia al fuego garantizada.
    • Tablas ligeras, fáciles de levantar y montar.
    • Fácil de cortar a medida
    • ¡Es posible enrutar y perforar los tableros!

    Especificaciones
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_Stones
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosExterior Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Dinamarca
    España
    Finlandia
    Italia
    Luxemburgo
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia
    Suiza