Publique sus productos
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

Traducido por Google,
Las cuñas Deltarock patentadas son especialmente adecuadas para el aislamiento térmico entre las vigas de los techos altos. Al cortar las esquinas de las placas de cuña, cualquier espacio entre vigas entre 50 y 100 cm se puede llenar económicamente.
Especificaciones
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Especificaciones técnicas
  • Referenciadeltarock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosAttics - In between rafters
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation