ROCKWOOL Toprock® DD es un panel aislante de lana de roca sin recubrimiento de alta densidad para aplicaciones en techos de pendiente baja. El producto es compatible como sustrato para sistemas de techado fijados (o fijados) mecánicamente.
No combustible por naturaleza, Toprock® DD no generará humo tóxico ni promoverá la propagación de llamas incluso cuando se exponga directamente al fuego. Toprock® DD, que también ofrece absorción de sonido mejorada y estabilidad dimensional, está diseñado para mantener el rendimiento a largo plazo como parte de la envolvente de su edificio.
Toprock® DD tiene propiedades exclusivas de lana de roca de doble densidad que cuentan con una capa superior de mayor densidad que proporciona una fuerte resistencia a la carga puntual y una distribución efectiva de la carga para minimizar el daño por perforación a la membrana. Esto es especialmente importante durante la instalación y el mantenimiento, donde el tráfico peatonal ocasional afecta a las tablas, así como durante condiciones meteorológicas adversas.
Este producto para techos se puede usar como capa base de aislamiento térmico en un ensamblaje con Toprock® DD Plus, como capa superior (placa de cubierta) de un ensamblaje de techo híbrido con poliisocianurato u otros aislamientos de techo, o como parte de un techo de altura completa. solución de lana de roca. ROCKWOOL también ofrece paneles cónicos a cero y accesorios fabricados, como rellenos de flauta y tiras de canto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |