ROCKWOOL Multifix™ es un panel aislante de alta densidad con un revestimiento de fibra de vidrio con revestimiento mineral, diseñado para aplicaciones en techos de pendiente baja. El producto brinda mayor flexibilidad como sustrato compatible con sistemas de membrana aplicados con soplete, trapeado en caliente, autoadhesivos, adheridos en frío y líquidos.
No combustible por naturaleza, Multifix™ no desarrollará humo tóxico ni promoverá la propagación de llamas incluso cuando se exponga directamente al fuego. Multifix™, que también ofrece absorción de sonido mejorada y estabilidad dimensional, está diseñado para mantener el rendimiento a largo plazo como parte de la envolvente de su edificio.
Multifix™ tiene propiedades exclusivas de lana de roca de doble densidad que cuentan con una capa superior de mayor densidad que brinda una fuerte resistencia a la carga puntual y una distribución efectiva de la carga para minimizar el daño por perforación a la membrana. Esto es especialmente importante durante la instalación y el mantenimiento, donde el tráfico peatonal ocasional afecta a las tablas, así como durante condiciones meteorológicas adversas.
Este producto para techos se puede utilizar como cubierta aislante sobre otros aislamientos para proporcionar un mejor rendimiento mediante la regulación de la temperatura del aislamiento térmico. ROCKWOOL también ofrece paneles cónicos a cero y accesorios fabricados, como rellenos de flauta y tiras de canto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |