Publique sus productos
Durock (HU)
ROCKWOOL

Durock (HU)

Traducido por Google,
Durock está especialmente indicado para el aislamiento térmico y acústico de cubiertas planas monobloque no transitables con láminas rectas y para evitar la propagación del fuego. La corteza superior de la placa no homogénea está marcada con la inscripción de fábrica DUROCK TOP LAYER, que debe estar siempre en la parte superior durante la instalación (ver la foto en la portada).
Especificaciones
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadurock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFlat Roof Insulation
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Europa