Publique sus productos
FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER
ROCKWOOL

FASADA WENTYLOWANA- PUSTAK POROTHERM 25CM+ OKŁADZINA SZKLANA- VENTIROCK SUPER

Traducido por Google,

Aislamiento de la fachada ventilada con revestimiento de vidrio - el archivo colectivo contiene todos los espesores de lana VENTIROCK SUPER

Especificaciones
  • Izolacja fasady wentylowanej- sciana zewnętrzna zbudowana z pustaka POROTHERM grubości 25cm. W pliku podane wartości współczynnika U nie uwzględniają poprawki ze względu na konsole montażowe.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafasada-wentylowana-pustak-porotherm-25cm-okladzina-szklana-ventirock-super
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall -Ventilated facade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia