Publique sus productos
Fixrock (HU)
ROCKWOOL

Fixrock (HU)

Traducido por Google,
Las láminas Fixrock se pueden utilizar ventajosamente como aislamiento térmico para estructuras de pared con revestimiento de fachada instalado y capas de aire ventilado en la parte posterior, incluso si los espacios entre los elementos de revestimiento están abiertos. También se puede utilizar en estructuras de pared que no tienen una capa de aire ventilado, en estructuras con revestimiento de ladrillo decorativo.
Especificaciones
  • Szerelt homlokzatburkolatos, hátul szellőztetett légréteges falszerkezetek hőszigeteléseként alkalmazható valamint felhasználható szellőztetett légréteggel nem rendelkező falszerkezetekben – dísztégla burkolatos szerkezetekben – is.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafixrock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Ventilated façade
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation