Publique sus productos
KLIMAFIX (HU)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (HU)

Traducido por Google,
Klimafix es el material de aislamiento térmico ideal para conductos de ventilación y aire acondicionado, equipos de ingeniería de edificios y tuberías. Gracias a la disposición de las fibras perpendicular a su superficie, tiene muy buena resistencia a la compresión incluso con una densidad de cuerpo relativamente baja, y se puede doblar excelentemente, incluso en las esquinas del conducto de ventilación. La temperatura máxima de funcionamiento en el lado de la lámina de aluminio puede ser de 80 °C. Cubrir con papel de aluminio Klimafix evita que se desempolve el material de fibra y le da al producto una apariencia estética, por lo que se recomienda el uso en interiores de Klimafix incluso sin una cubierta separada. Gracias a la capa adhesiva de Klimafix, proporciona una fijación rápida y sencilla, sin el uso de clavos de acero.
Especificaciones
  • Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaklimafix-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosHVAC
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation