Publique sus productos
Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

Traducido por Google,
Larock se puede unir a la superficie de los canales de acero galvanizado con puntas encoladas o soldadas por puntos o con cola de poliuretano. Larock 32 ALS es el material de aislamiento térmico ideal para conductos de ventilación y aire acondicionado, tanques de agua caliente, equipos de ingeniería de edificios y tuberías.
Especificaciones
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Especificaciones técnicas
  • Referencialarock32-als-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosHVAC
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Diseñado enHungría
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation