Publique sus productos
GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Traducido por Google,

La lana de roca soplada (a granel) GRANROCK SUPER se utiliza para el aislamiento térmico de estructuras horizontales y verticales, instalándose de forma mecanizada en obra. Al calentar las estructuras de techos horizontales ventilados, cobertizos y áticos no utilizados, la densidad del aislamiento térmico alcanza los 30 kg/m³ o 45 kg/m³, mientras que la densidad del aislamiento térmico alcanza los 60 kg/m³ en estructuras de marco inclinadas y verticales y paredes de tres capas. .

GRANROCK SUPER de lana soplada, utilizada para el aislamiento térmico de elementos verticales y horizontales. Debe instalarse por medios mecánicos en el sitio de construcción.

[Producto de UAB ROCKWOOL (Lituania). Por favor verifique la disponibilidad en su país]

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLT_GRANROCK_SUPER
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-02-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enLituania
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento